(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• นี่คือสายไฟ RS-232C ที่มีมาตรฐาน PC99
• การเชื่อมต่อสายตรง การเชื่อมต่อข้ามสาย และโฮสต์ของรูปแบบอื่น ๆ มีจำหน่าย
รหัสสินค้า |
---|
KR-9EN2 |
KR-9EN3 |
KR-M2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN2 | ชนิด | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 722.07 | PC CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | สายไฟ ต่อ / การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง | 2 | ||
฿ 780.49 ฿ 429.97 | PC CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | สายไฟ ต่อ / การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง | 3 | ||
฿ 816.67 | PC CABLES | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง | 2 |
กำลังโหลด …
CN1 | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | สกรู CN1 | นิ้ว (# 4-40) | สกรู CN2 | นิ้ว (# 4-40) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ ระบบสื่อสาร | แบบตรง | สเปค คอนเนคเตอร์ | CN1: D-sub / CN2: D-sub | สี | สีเทาอ่อน |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป | 6 | สเปค | สายชนิดมีชีลด์สองชั้น | หน้าสัมผัส จุดติดต่อ | ชุบผิวทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง