1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN แบน CAT5e UTP (สายแลนมาตรฐาน)

สาย LAN แบน CAT5e UTP (สายแลนมาตรฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 489.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สายไฟ ง่ายดายด้วยความหนาบางเฉียบเพียง 1.4 มม. ยิ่งกว่านั้นมัน รองรับการใช้งาน กับ 1000BASE-T

[คุณสมบัติ]
· สาย สายแพ ขดลวด แบน 5 เส้นของ UTP ที่ได้รับการปรับปรุง
· ชนิดแบน ความหนา 1.4 มม., สายไฟ ประเภท 5 ที่ปรับปรุง
·ความหนา 1.4 มม., สายแพ พิเศษกว้าง 8 มม.
·การก่อสร้าง สายไฟ:ขดลวด เกลียวคู่บิด การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด แบบตรง ทั้งหมด
· รองรับการส่งสัญญาณ: ปรับปรุงหมวด 5 (1000 ฐานรอง/แผ่นรอง-T) ประเภทที่ 5 (100 ฐานรอง/แผ่นรอง-TX) และประเภทที่ 3 (10 ฐานรอง/แผ่นรอง-T) สอดคล้องตามมาตรฐาน
·สภาพแวดล้อมที่ รองรับการใช้งาน (อุปกรณ์):โมเด็ม ADSL, โมเด็ม CATV, FTTH, โทรทัศน์ระบบดิจิตอล, เครื่องบันทึก จานขัด (อุปกรณ์ พอร์ตเชื่อมต่อ RJ-45), INS64 (30 ม. หรือน้อยกว่า)

รหัสสินค้า
LA-FL5-05KSALE
LA-FL5-07KSALE
LA-FL5-15KSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว: ช่วงความยาว ความยาว
(ม.)

฿ 489.47

฿ 268.52

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.0 ถึง 6.95

฿ 785.19

฿ 371.47

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.0 ถึง 9.97

฿ 1,021.81

฿ 685.63

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10.0 ถึง 19.915

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้างฉนวนหุ้ม โครงสร้างชีลด์ : ไม่มีชิลด์ · UTP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน
ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน
สี สีดำ ความยาว ยึดอยู่กับที่ สายไฟ ชนิด แบน