(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สาย USB ที่ไม่มีส่วนประกอบของฮาโลเจน จึงอ่อนโยนต่อสิ่งแวดล้อม
[คุณสมบัติ]
▪ ย่อมาจาก Universal Serial Bus
· ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับอุปกรณ์ต่อพ่วง
· ส่วนใหญ่ใช้ในการเชื่อมต่อคีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องพิมพ์ และกล้องดิจิทัล ฯลฯ
▪ คุณสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 127 อุปกรณ์ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ กับช่องต่อ USB เดียว (พอร์ต) และยังสามารถเสียบหรือดึงออกโดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์
・ รายละเอียดจำเพาะ USB 3.0 (5 Gbps) และ USB 2.0 (480 Mbps) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง USB 1.1 (1.5 Mbps/12 Mbps) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วต่ำจะใช้งานร่วมกันพร้อมๆ กับรักษาการใช้งานร่วมกันได้ไว้
กำลังโหลด …
มาตรฐาน (CN1 / CN2) | USB2.0 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | เกลียวนอก | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | เกลียวนอก B |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สายไฟ | สี | สีเทา | ชนิดสายไฟ | สายคู่บิดเกลียว |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป | 5 | สายไฟ มาตรฐาน | UL20276 | อุปกรณ์สายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟแบบตรงทั้งสายไฟ |
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | แม่พิมพ์ | คุณสมบัติ | รองรับการใช้งานโหมดความเร็วสูง USB 2.0 | สเปค | สายชนิดมีชีลด์สองชั้น |
หน้าสัมผัส จุดติดต่อ | ชุบทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง