1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกหุ้มป้องกันสัญญาณรบกวน

ปลอกหุ้มป้องกันสัญญาณรบกวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,986.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอกหุ้มสำหรับป้องกันสัญญาณรบกวนที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดี
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติคืนตัวได้ดี เมื่อกดแล้วจะสามารถยืดให้มีขนาดกว้างกว่าเดิม 1.5 ถึง 4 เท่า
· มีคุณสมบัติคืนตัวดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับใช้เป็นชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนให้กับส่วนที่เคลื่อนที่
· ด้ายนำไฟฟ้าถักที่เป็นชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีเยี่ยม
· มี 4 ขนาดให้เลือกตั้งแต่ ø3 ถึง ø19 ตามความเหมาะสมกับขนาดของสายไฟที่ใช้หุ้ม
· ใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นจึงเข้ากับรูปทรงแบบใดก็ได้ ทำให้ลักษณะภายนอกดูสะอาดตา
· เนื่องจากเป็นแบบตาข่าย จึงไม่เกิดการสะสมของความชื้นและความร้อน

รหัสสินค้า
KPTS-3
KPTS-6
KPTS-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(㎜)
เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำφ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดφ
(มิลลิเมตร)

฿ 5,986.64

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน -3312

฿ 11,740.13

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน -6622

฿ 20,230.09

TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 10191932

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง มีลักษณะเป็นท่อ อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -20 อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 60
สี เงิน ความยาว(ม.) 100 สี เงิน
วัสดุ วัสดุหลัก: ใยแก้ว / พื้นผิว: ทองแดงชุบดีบุก