(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายหุ้มป้องกันสายไฟยืดหยุ่น ใช้ได้กับช่วงสายไฟที่กว้างตั้งแต่ ø3 ถึง ø90 (เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหด)
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากโครงสร้างเส้นหลักไม่มีสเต็ป จึงใช้งานได้ดีในการประกอบ
· ใช้งานได้อย่างปลอดภัยเพราะเป็นสายหุ้มที่เป็นฉนวน
· เนื่องจากมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม เมื่อกดแล้วจะสามารถยืดให้มีขนาดกว้างกว่าเดิม 1.5 ถึง 4 เท่า
· มี 8 ขนาดให้เลือกตั้งแต่ ø3 ถึง ø50 ตามความเหมาะสมกับขนาดของสายไฟที่ใช้หุ้ม
· ใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นจึงเข้ากับรูปทรงแบบใดก็ได้ ทำให้ลักษณะภายนอกดูสะอาดตา
· ทนต่อรอยขีดข่วนได้เหนือกว่า
· เนื่องจากเป็นแบบตาข่าย จึงไม่เกิดการสะสมของความชื้นและความร้อน
[การใช้งาน]
· หุ้มและป้องกันสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ และเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน และอื่นๆ
· หุ้มและป้องกันสายไฟภายในแผงควบคุม แผงจ่ายไฟ และบอร์ดจ่ายไฟ
· หุ้มและป้องกันสายไฟสำหรับอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
KPT-10 |
KPT-19 |
KPT-30 |
KPT-40 |
KPT-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (㎜) | ความยาว (ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำφ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดφ (มิลลิเมตร) | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,030.49 | TUBE | 2 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 150 | 10 | 28 | 2 | ||
฿ 8,391.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 19 | 100 | 19 | 45 | - | ||
฿ 12,915.19 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 100 | 30 | 55 | - | ||
฿ 4,444.23 | TUBE | 2 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 25 | 40 | 75 | 2 | ||
฿ 5,368.25 | TUBE | 2 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 25 | 50 | 90 | 2 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | มีลักษณะเป็นท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -30 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ความต้านทานต่อการขัดถู | สี | สีดำ |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง