1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเบอร์ดี้

TOOL FOR WIIRING

เครื่องตัดเบอร์ดี้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,924.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เป็นเอกลักษณ์ของใบมีดตัดผ่านพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่น ท่อดักส์ อุปกรณ์สายไฟ
(บันทึก)ปลาย ใบมีดลบคม ของ ผลิตภัณฑ์ นี้มีร่องที่ถูกตัดออกเพื่อป้องกันไม่ให้ ใบมีดลบคม แตกระหว่างการตัด

[คุณสมบัติ]
- เครื่องตัดเบอร์ดี้เป็น เครื่องมือตัดเจาะ พลาสติก ที่ มี รูปทรง เหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดพลาสติกทั้งแข็งและอ่อน
- สามารถใช้ชิ้นส่วนรับเว้าฝาปิดสไลด์และส่วนยึดมุมขวาร่วมกันเพื่อตัดวัสดุพลาสติกทุกชนิดเช่นท่อสายไฟและฝาปิดขั้วต่อ

รหัสสินค้า
KC-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,924.00

TOOL FOR WIIRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 270 ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 115

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC-100 ในชุด เครื่องตัดเบอร์ดี้