(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตาข่ายสำหรับพันรอบสายไฟเพื่อเป็นชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานโดยพันตาข่ายไปรอบสายเคเบิล และชุดสายไฟครึ่งหนึ่ง เพื่อเป็นชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน
· ผลิตจากลวดบางที่ถูกถักให้เป็นทรงกระบอกและพับ จึงมีความยืดหยุ่นสูง
· เนื่องจากลวดผ่านการชุบผิว จึงทนต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· เนื่องจากเป็นแบบตาข่าย จึงไม่เกิดการสะสมของความชื้นและความร้อน
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทโล่ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -20 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
สี | เงิน | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ความต้านทานการกัดกร่อน | ความยาว(ม.) | 10 |
สี | เงิน | วัสดุ | สายทองแดงชุบดีบุก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง