(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อลูมิเนียมฟอยล์ KAT ปรับปรุงเพิ่มความหนาของอลูมิเนียมฟอยล์เป็น 80 μm *สำหรับความต้องการชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนที่ดีกว่า*
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อกันโดยใช้เทปตีนตุ๊กแก จึงติดและดึงออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
วิธีการแก้ไข | สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ตะขอ และห่วง | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | มี | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | ø 20 | ความยาวโดยรวม(ม.) | 25 | สี | สีดำ |
เครื่องมือ ใช้ | NA | วัสดุ | ไวนิลคลอไรด์ชนิดไม่ลามไฟ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KAT80-20 ในชุด แผ่นป้องกันสัญญาณรบกวน แบบมีชีลด์หนา 80 μm ชนิดตีนตุ๊กแก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง