(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นป้องกันสัญญาณรบกวนชนิดสไลด์ล็อคที่สามารถป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้อีกด้วย
[คุณสมบัติ]
· ท่อแบบแผ่นที่ป้องกันฝุ่นและสัญญาณรบกวนได้โดยใช้ระบบสไลด์ล็อค
· ส่วนที่เชื่อมต่อกันมีโครงสร้างที่แน่นหนาสูงและป้องกันไม่ให้ฝุ่นภายนอกเข้ามาได้
· ผลิตจากวัสดุที่ยืดหยุ่นจึงเข้ากับรูปทรงแบบใดก็ได้ ทำให้ลักษณะภายนอกดูสะอาดตา
· มี 9 ขนาดให้เลือกตั้งแต่ ø15 ถึง ø100 ตามความเหมาะสมกับขนาดของสายไฟที่ใช้หุ้ม
· แผ่นสไลด์ล็อคที่ใช้อลูมิเนียมฟอยล์ที่มีคุณสมบัติเป็นชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนได้เป็นอย่างดี
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการป้องกันสัญญาณรบกวนในบริเวณที่มีการเดินสายไว้เรียบร้อยแล้ว
· สามารถติดตั้งได้ง่ายขึ้นกว่าแบบกระดุมสแน็ป หากระยะทางในการเดินสายมีความยาว
รหัสสินค้า |
---|
KSLA-15 |
KSLA-20 |
KSLA-25 |
KSLA-30 |
KSLA-35 |
KSLA-40 |
KSLA-50 |
KSLA-70 |
KSLA-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,376.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ø 15 | ||
฿ 8,919.81 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ø 20 | ||
฿ 9,387.26 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ø 25 | ||
฿ 10,608.53 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ø 30 | ||
฿ 11,603.64 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ø 35 | ||
฿ 12,840.07 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ø 40 | ||
฿ 13,548.82 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ø 50 | ||
฿ 15,976.63 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ø 70 | ||
฿ 18,600.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ø 100 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ซิป | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | มี | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(ม.) | 25 | สี | สีดำ | เครื่องมือ ใช้ | มี |
วัสดุ | ส่วนแผ่นหุ้ม: ไวนิลคลอไรด์นิ่มชนิดไม่ลามไฟ + PET + อลูมิเนียมฟอยล์ | บันทึก | สามารถติดและปลดออกได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน (จำหน่ายแยกต่างหาก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง