(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถระบุและมัดสายเคเบิล สายไฟ ฯลฯ ได้ในเวลาเดียวกัน
· สามารถเขียนข้อมูลที่จำเป็นลงบนแผ่นป้ายกำกับได้ด้วยปากกามาร์กเกอร์ แสตมป์แบบร้อน ฯลฯ
· สามารถพิมพ์ออกมาและติดบนแผ่นป้ายได้
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อมัดและระบุมัดสายไฟซึ่งจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้คลายหรือหลุดออกเนื่องจากการสั่นสะเทือน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
B2M2S-D |
B3M2S-TL |
B3M2S-TL0 |
B4M2S-TL |
BM1M-C |
BM1M-M |
BM1M-M0 |
BM2M-M |
BM2S-D |
BM4S-D0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด (นิ้ว) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,010.97 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 51 | 203 | 4.7 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 2 | การคงไว้ 2 ชิ้น | ||
฿ 7,521.05 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 51 | 203 | 4.7 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 3 | การคงไว้ 3 ชิ้น | ||
฿ 8,267.86 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 51 | 203 | 4.7 | [ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ | 3 | การคงไว้ 3 ชิ้น | ||
฿ 13,341.31 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 51 | 203 | 4.7 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 4 | การคงไว้ 4 ชิ้น | ||
฿ 769.55 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | 23 | 107 | 2.4 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 1 | การคงไว้ 1 ชิ้น | ||
฿ 6,024.41 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 23 | 107 | 2.4 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 1 | การคงไว้ 1 ชิ้น | ||
฿ 6,689.58 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 23 | 107 | 2.4 | [ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ | 1 | การคงไว้ 1 ชิ้น | ||
฿ 8,019.93 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 51 | 201 | 2.4 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 2 | การคงไว้ 1 ชิ้น | ||
฿ 4,694.07 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 51 | 203 | 4.7 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 2 | การคงไว้ 1 ชิ้น | ||
฿ 9,017.69 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 102 | 384 | 4.7 | [ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ | 4 | การคงไว้ 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) | -59 ถึง +85 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง