(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานง่ายและทนทานสำหรับการต่อสายดิน
[คุณสมบัติ]
·สามารถถอดแผง shorting ได้ทำให้สามารถทดสอบการควบรวมกิจการได้ง่าย
· ฐานรอง/แผ่นรอง เป็น โพลีเอสเตอร์ ไม่อิ่มตัวแบบขึ้นรูปที่แข็งแรงมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเป็น แผง เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า และแผง อุปกรณ์ควบคุม ต่อสายดิน
รหัสสินค้า |
---|
TS104CHM |
TS204CHM |
TS404CHM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 767.06 ฿ 460.39 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | ||
฿ 893.90 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | ||
฿ 1,987.25 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 400 |
กำลังโหลด …
สเปค | สตัด สำหรับต่อสายดิน | สี | สีดำ | ปุ่ม ( บล็อค Lock Terminal คลัทช์ ) | NA |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(P) | 4 | ชนิด | แบบอยู่กับที่ | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | ขั้ววงกลมเท่านั้น |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(A) | NA | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(A) | NA | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | NA | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ทางเดิน | ล้มเหลว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง