(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สตัด เทอร์มินอลบล็อค เหมาะสำหรับขั้ว รีเลย์ ของวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบาสามารถเชื่อมต่อได้ทุกทิศทางและมีพื้นที่ติดตั้ง จำกัด เท่านั้น
·ส่วน ฐานรอง/แผ่นรอง เป็น โพลีเอสเตอร์ ไม่อิ่มตัวขึ้นรูปและแข็งแรงมาก
· ปลาย สลักเกลียว มี ไกด์ เพื่อให้การถอด น๊อตตัวเมีย ทำได้ง่าย
·สามารถติดตั้ง หางปลา สูงสุดสี่ ขั้ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับขั้ว รีเลย์ วงจร กระแสไฟฟ้า ใหญ่ขั้ว ขั้วต่อทดสอบ และบล็อก อุปกรณ์รองรับท่อ บัสบาร์ ทองแดง ) ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TS100R |
TS200R |
TS400R |
TS600R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (A) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.52 ฿ 141.01 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 130 | รุ่น เก่า: TS100N | ||
฿ 358.06 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 240 | รุ่น เก่า: TS200N | ||
฿ 648.29 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 370 | รุ่น เก่า: TS400 | ||
฿ 823.93 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 520 | รุ่น เก่า: TS600 |
กำลังโหลด …
สเปค | สตัด (พร้อม ไกด์) | สี | สีดำ | ปุ่ม ( บล็อค Lock Terminal คลัทช์ ) | NA |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(P) | 1 | ชนิด | แบบอยู่กับที่ | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | ขั้ววงกลมเท่านั้น |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(A) | NA | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(A) | NA | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | NA | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ทางเดิน | ล้มเหลว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง