(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เพียง คลองเลื่อย หน่วย เทอร์มินอล ราง เพื่อเชื่อมต่อด้วยระบบไฟฟ้าด้วย ขาพิน อยู่ติดกันสิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างสายไฟและ / หรือแท่งลัดวงจร
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ สิบ ขั้ว ช่วยให้สามารถแยกเอาต์พุต 39 ช่องสำหรับอินพุตเดียว
·เพื่อแยกความแตกต่างจาก เทอร์มินอลบล็อค ธรรมดาจะใช้สีฟ้าและน้ำตาล
·ช่วยให้ระบุได้ง่ายแม้จะ ไฟส่องสว่าง บน กระดาน ก็ตาม
·นอกจากนี้ยังเปิดใช้งานการระบุสีด้วย + และ -
·มีรูสำหรับตรวจสอบหมุดอยู่ที่ ฝาปิดเทอมินัล ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบความต่อเนื่อง
รหัสสินค้า |
---|
TW16BC |
TW16BCB |
TW16BCN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ปุ่ม ( บล็อค Lock Terminal คลัทช์ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,500.96 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำตาล | ด้วยปุ่ม | ||
฿ 1,299.34 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | ด้วยปุ่ม | ||
฿ 1,401.70 ฿ 841.16 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำตาล | ไม่มีปุ่ม |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 2 ถึง 2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) | 10 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 7 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 3.5 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA |
แผ่นป้าย (รวม) | NA | ทางเดิน | ล้มเหลว | สเปค | มาตรฐาน: CE / UL / C-UL / CSA |
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 30 | ประเภท สเปค | ไม่มี สกรู | โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง