(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค มีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายดิน บน รางตัวเครื่อง / สีหินอ่อนสีเหลือง
[คุณสมบัติ]
·ประเภทที่มีฟังก์ชันการทำงานลดลง
·มีการใช้มุมในทิศทางที่ดึงสายไฟที่เชื่อมต่อออกมาช่วยรักษาพื้นที่ที่ต้องการให้น้อยที่สุด
·มีผลิตภัณฑ์ 10 A ถึง 50 A
·สีมาตรฐานสำหรับตัวหลักเป็นสีเทา
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 4.6 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ทางเดิน | เหมาะสม | สี | เขียวเหลือง (หินอ่อน) | ปุ่ม ( บล็อค Lock Terminal คลัทช์ ) | ด้วยปุ่ม |
สเปค | มาตรฐาน: CE / UL / C-UL / CSA | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 10 | ประเภท สเปค | ไม่มี สกรู |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง