(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันรอยขีดข่วนให้กับสายเคเบิลไฟฟ้า สายไฟ และท่อ
· น้ำหนักเบาแต่มีความทนทานดีเยี่ยม
· ติดตั้งง่าย เข้ากับรูปทรงใดก็ได้
· รูปทรงตาข่ายป้องกันการสะสมของความชื้นและความร้อนภายใน
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน· -70 °C ถึง 125 °C.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับป้องกันสายเคเบิลใช้งาน / สั่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปร่าง | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด) (℃) | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด) (℃) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (㎜) | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ แถบสูงสุด (มิลลิเมตร) | วัสดุ | หน่วย บรรจุภัณฑ์ (ม.) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้นต่อหน่วย) | เกรด ไม่ลุกติดไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,470.03 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 3 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 304.80 | 3.2 | 1 | - | ||
฿ 3,647.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 3 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 60.96 | 3.2 | - | - | ||
฿ 13,559.64 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 3 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 304.80 | 3.2 | 1 | UL224 VW-1 | ||
฿ 6,286.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 3 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 60.96 | 3.2 | - | UL224 VW-1 | ||
฿ 7,225.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 6.4 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 6.4 | 9.5 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 60.96 | 6.4 | - | - | ||
฿ 20,743.92 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 6.4 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 6.4 | 9.5 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 304.80 | 6.4 | 1 | UL224 VW-1 | ||
฿ 7,537.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 9.5 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 60.96 | 6.4 | - | UL224 VW-1 | ||
฿ 23,144.84 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 9.7 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 9.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 304.80 | 9.5 | 1 | - | ||
฿ 7,537.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 9.7 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 9.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 60.96 | 9.5 | - | - | ||
฿ 33,231.22 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 9.7 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 9.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 304.80 | 9.5 | 1 | UL224 VW-1 | ||
฿ 12,061.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 9.7 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 9.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 60.96 | 9.5 | - | UL224 VW-1 | ||
฿ 5,157.00 ฿ 3,558.33 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 12.7 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 12.7 | 19.1 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 30.48 | 12.7 | - | - | ||
฿ 11,752.72 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 12.7 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 12.7 | 19.1 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 152.40 | 12.7 | 1 | - | ||
฿ 8,793.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 12.7 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 12.7 | 19.1 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 30.48 | 12.7 | - | UL224 VW-1 | ||
฿ 22,256.10 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 12.7 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 12.7 | 19.1 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 152.40 | 12.7 | 1 | UL224 VW-1 | ||
฿ 6,837.00 | NET TUBE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 19.1 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 19.1 | 31.8 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 30.48 | 19.1 | - | - | ||
฿ 15,630.68 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 19.1 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 19.1 | 31.8 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 152.40 | 19.1 | 1 | - | ||
฿ 8,995.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 19.1 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 19.1 | 31.8 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 30.48 | 19.1 | - | UL224 VW-1 | ||
฿ 30,849.60 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 19.1 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 19.1 | 31.8 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 152.40 | 19.1 | 1 | UL224 VW-1 | ||
฿ 10,201.66 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 31.8 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 31.8 | 38.1 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 60.96 | 31.8 | 1 | - | ||
฿ 3,695.04 | TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 31.8 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 31.8 | 38.1 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 15.24 | 31.8 | - | - | ||
฿ 12,995.45 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 31.8 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 31.8 | 38.1 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 60.96 | 31.8 | 1 | - | ||
฿ 4,597.07 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 38.1 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 38.1 | 57.2 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 15.24 | 38.1 | - | - | ||
฿ 15,586.90 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 38.1 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 38.1 | 57.2 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 60.96 | 38.1 | 1 | - | ||
฿ 6,442.09 | TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 38.1 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 38.1 | 57.2 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 15.24 | 38.1 | - | UL224 VW-1 | ||
฿ 18,777.01 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 38.1 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 38.1 | 57.2 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 60.96 | 38.1 | 1 | UL224 VW-1 | ||
฿ 14,668.72 | TUBE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 44.5 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 44.5 | 69.9 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 60.96 | 44.5 | - | - | ||
฿ 37,683.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 44.5 | สีดำ | สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 44.5 | 69.9 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 60.96 | 44.5 | - | UL224 VW-1 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | มาตรฐาน | UL/CSA | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -70 ถึง 125 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง