1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อหด แบบแพ็ครวมหลายขนาด【8-14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ท่อหด แบบแพ็ครวมหลายขนาด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 481.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ท่อหดชนิดมาตรฐาน ผ่านการรับรอง UL/CSA
[คุณสมบัติ]
· แพ็ครวมหลายขนาด
· สอดคล้องตามมาตรฐานในข้อกำหนด DINVDE0100, ICE64 และ IEC364
· สามารถใช้ประเทศยุโรปและอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่ทำงานกับแรงดันไฟสูง
· แนะนำให้ใช้ปืนเป่าลมร้อน HSG-115V-650
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ระบุ หุ้มส่วนขั้วต่อ ป้องกัน และหุ้มฉนวนสายไฟของอุปกรณ์

รหัสสินค้า
HSTT-YK1
HSTT-YK1-45
HSTT-YK2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี คุณสมบัติ ขนาดที่ ขนาดเกลียว
(นิ้ว)

฿ 605.14

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10สีดำขนาดเล็ก1/16, 3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2 (อย่างละ 2 อัน)

฿ 481.00

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -[อื่น ๆ] เหลืองเขียวขนาดเล็ก1/8, 3/16, 1/4, 3/8 (อย่างละ 2 อัน)

฿ 656.00

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10สีดำชนิดขนาดใหญ่3/8, 1/2, 3/4 และ 1 (อย่างละ 2 อัน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตราการหดตัว 2:1 วัสดุ โพลีโอเรฟิน ความหน่วงไฟ มี
กาว NA ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 152 มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที)(°C) -55 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด)(°C) 135