(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมิซูมิในระบบ iOS ร่วมกับโหมด Dark Theme อาจพบปัญหาในการใช้งาน  ขณะนี้ทางมิซูมิกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การใช้งานกลับมาเป็นปกติได้โดยด่วน
    MISUMI Application user on iOS and apply dark theme function might encounter problem. We are working to resolve the issue as soon as possible.
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนสิงหาคม 2563 | Notice holiday in August 2020 > คลิก

BOXTM-11 Series

BOXTM-11 Series

The 11 series is available with several variants such as high and low lid, transparent and opaque, etc. This allows combinations to be made freely.
[Features]
· Visualization of electricity has been realized, allowing visual inspection.
· Can also be used as a simple operation box.
· A wide range of mounting methods including direct mounting and rail mounting.
· One terminal and one screw terminal block can be attached and detached to save space.
· Resin BOX makes processing easy.

PDF

Japanese Only

BOXTM-11 Series

BOXTM-11 Series
BOXTM-11 Series

Product Picture 1

BOXTM-11 Series

Dimensional Drawing 1

BOXTM-11 Series

Product Picture 2

BOXTM-11 Series

Dimensional Drawing 2

Specifications

Part NumberExternal DimensionsTerminal BlockLid TypeNumber of Holes
(On the Front of The Main Unit)
Number of Holes
(On the Side of the Body)
Mass (g)
BOXTM-111-F0S0-LILow lid type
(W: 106 × D: 90 × H: 60.5 mm)
Existence
11 poles
(M3.5)
Opaque--229
BOXTM-111-F2S0-LIø21 × 2-227
BOXTM-111-F0S2-LI-ø21 × 2227
BOXTM-111-F0S0-LCTransparency--222
Part Number
BOXTM-111-F0S0-LC
BOXTM-111-F0S0-LI
BOXTM-111-F0S2-LI
BOXTM-111-F2S0-LI
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNumber of wire inlets, front
(Opening)
Number of wire inlets, side
(Opening)
Lid, Material
Same day 1000Transparency
Same day -00Opaque
Same day -02Opaque
Same day -20Opaque

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Dimension width W(mm) 106 Dimension vertical H(mm) 90 Dimension depth D(mm) 52.5
Material Resin Protection function (environmentally resistant) IP65 Intermediate plate Without Circuit Board
Usage location Indoor Terminal block capacity(A) 15 Number of terminal block electrodes(P) 11
Hole Processing Available Lid, height Low

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)