(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอร์ดซัพพอร์ทสายโถงสำหรับแยกสายไฟ
[คุณสมบัติ]
· ทำให้เชื่อมต่อได้ง่ายด้วยสายไฟโค้งเอียง
· ทำให้พื้นที่ติดตั้งมีขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นบอร์ดซัพพอร์ทสายโถงสำหรับแยกสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
RBS-40 |
RBS-40-10P |
RBS-50 |
RBS-50-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.72 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 x 28 x 38 | 50 | |||
฿ 835.01 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 25 x 28 x 38 | 10 | ||
฿ 377.23 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 x 56 x 70 | 50 | |||
฿ 3,207.24 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 30 x 56 x 70 | 10 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | โพลีโพรพีลีน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง