(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นฝาปิดสำหรับการตัดแผง มิเตอร์วัดไฟ สำรองหรือสำหรับปิดแผงหน้าปัดที่ไม่จำเป็น
[คุณสมบัติ]
·ขนาด รองรับการใช้งาน กับ มิเตอร์ ของ ผู้ผลิต แต่ละ ราย
รหัสสินค้า |
---|
MBP-0510 |
MBP-0606 |
MBP-0808 |
MBP-1212 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.70 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง 53 x สูง 100 | ||
฿ 328.66 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | กว้าง 64 x สูง 60 | ||
฿ 356.38 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง 85 x สูง 85 | ||
฿ 401.72 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | กว้าง 122 x สูง 122 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | Steel Sheet |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง