1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานเกล็ดพร้อมพัดลม (สแตนเลส) IP45

บานเกล็ดพร้อมพัดลม (สแตนเลส) IP45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,357.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานเกล็ดพร้อมพัดลมที่ใช้งานกลางแจ้งได้

[คุณสมบัติ]
· มีแผ่นกรองระบายน้ำ เพื่อการกันน้ำที่เหนือกว่า
· ติดเข้ากับตู้ได้ง่ายๆ เพียงเจาะช่องสี่เหลี่ยมที่ตัวตู้
· พัดลมที่ให้มาพร้อมกับที่กันนิ้วและสายจ่ายกำลัง
· แผ่นกรองสามารถนำไปล้างและใช้ซ้ำได้
· มีสีให้เลือก ได้แก่ สีเบจ 5Y7/1 และสีครีม 2.5Y9/1

รหัสสินค้า
GFS-120C
GFS-120W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 13,357.48

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 21 วัน 10สีครีม (2.5Y9 /1)

฿ 13,357.48

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10สีเบจ 5Y7/1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Stainless มาตรฐาน IP45 กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว สแตนเลส
วัสดุ/ สเปค แกลเลอรี่ ระบบระบายอากาศ(มิลลิเมตร) สแตนเลส 1.5 วัสดุ/ สเปค กด เฟรม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) สแตนเลส 1.2 แรงดันขาเข้า(V) AC100
สเปค พัดลมระบายความร้อน พัดลม AC ความหนา 40 มม. ขึ้นไป เซนเซอร์ เอาต์พุต NA
คุณสมบัติ กันน้ำ การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC อินพุต เมื่อ 50 hz)(m3 / นาที) 1.1 การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC เมื่อ 60 hz)(m3 / นาที) 1.2
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC อินพุต 50 เฮิร์ตซ์)(เดซิเบล) 45 ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า 60 เฮิร์ตซ์)(เดซิเบล) 49 ความดัน (แรงดันขาเข้า AC 50 Hz)(พ่อ) 88.2
ความดัน (แรงดันขาเข้า AC 60 Hz)(พ่อ) 88.2