(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ครอสบาร์สำหรับเบรกเกอร์ที่มีขั้วต่อนิวทรัลในตัว
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างไม่ทำให้บาร์เส้นหลักเกิดความไม่สม่ำเสมอ จึงใช้ได้กับดีไซน์แบบเดิม
· ช่วยให้งานเดินสายเป็นเรื่องง่าย
· มีท่อหุ้มฉนวน ช่วยให้คุณใช้สินค้านี้ได้อย่างมั่นใจ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | ความหนาของพิทช์บัส / บัสบัส (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,554.38 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 x 19 x 122 | 30 | 50 | ||
฿ 10,554.38 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 x 15.1 x 142 | 35 | 50 | ||
฿ 339.14 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 x 23 x 192 | 44 | 100 | |||
฿ 314.95 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 x 19 x 182 | 56 | 100 | |||
฿ 7,893.69 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 17 x 19 x 122 | 30 | 50 | ||
฿ 10,554.38 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 17 x 19 x 142 | 35 | 50 | ||
฿ 314.95 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 17 x 23 x 192 | 44 | 100 | |||
฿ 267.18 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 17 x 19 x 182 | 56 | 100 | |||
฿ 5,867.93 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 17 x 2 x 37 | 30 | 100 | ||
฿ 7,319.22 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 17 x 5.9 x 42 | 35 | 100 | ||
฿ 10,645.08 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 17 x 6 x 58 | 44 | 100 | ||
฿ 6,654.05 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 17 x 2 x 41 | 56 | 100 | ||
฿ 10,645.08 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 17 x 19 x 67 | 30 | 100 | ||
฿ 207.31 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 17 x 15.1 x 77 | 35 | 100 | |||
฿ 219.41 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 17 x 23 x 102 | 44 | 100 | |||
฿ 195.22 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 17 x 19 x 97 | 56 | 100 | |||
฿ 279.27 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 x 19 x 97 | 30 | 100 | |||
฿ 279.27 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 x 15.1 x 112 | 35 | 100 | |||
฿ 11,703.31 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 15 x 23 x 146 | 44 | 50 | ||
฿ 12,670.84 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 15 x 19 x 153 | 56 | 50 | ||
฿ 195.22 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 17 x 19 x 97 | 30 | 100 | |||
฿ 7,288.99 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 17 x 15.1 x 112 | 35 | 50 | ||
฿ 9,677.56 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 17 x 23 x 146 | 44 | 50 | ||
฿ 224.85 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 17 x 19 x 153 | 56 | 100 | |||
฿ 314.95 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 x 23 x 142 | 35 | 100 | |||
฿ 10,886.97 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 17 x 23 x 142 | 35 | 50 | ||
฿ 164.98 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 17 x 6 x 42 | 35 | 100 | |||
฿ 328.86 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 20 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 x 23 x 77 | 35 | 100 | |||
฿ 302.25 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 20 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 x 23 x 112 | 35 | 100 | |||
฿ 287.13 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 20 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 x 20 x 112 | 35 | 50 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บ | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | ชุบดีบุก | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 20 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง