1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานเกล็ดระบายอากาศโครงสร้างสองชั้น (ชนิดกันน้ำฉีด), IP45

บานเกล็ดระบายอากาศโครงสร้างสองชั้น (ชนิดกันน้ำฉีด), IP45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,584.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำเพาะของสินค้าที่จัดส่งจากผู้ผลิตตั้งแต่ตุลาคม 2016 เป็นต้นไป
    <เปลี่ยนแปลงในส่วนนัทและแหวนรองเสริม>
    [ก่อนเปลี่ยน]→ นัท Type 1 + แหวนอีแปะ [หลังเปลี่ยน] แหวนดิสสปริง
    ※ลดจำนวนชิ้นส่วนที่ต้องใช้ประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับระบายอากาศให้กับตู้คอนโทรล ตู้โอเปอร์เรต ตู้ไฟฟ้า มีช่องเปิดที่กว้าง

[คุณสมบัติ]
· มีช่องเปิดขนาด 148 ซม.2 สำหรับใช้งานภายนอก พร้อมที่ครอบกันน้ำกระเซ็น
· ไม่ต้องทำช่องระบายอากาศที่ตัวตู้ ช่วยประหยัดเวลาทำงานได้อย่างมาก
· ช่วยเพิ่มช่องระบายอากาศได้อย่างง่ายดาย
· เมื่อใช้ร่วมกับบานเกล็ดด้านหลังและที่ครอบกันน้ำกระเซ็น จะมีประสิทธิภาพในการกันน้ำได้ดีและผ่านการทดสอบ (กันน้ำฉีด) ตามมาตรฐาน JISC4620 / JISC0920 (IP45)
· มีชนิดสแตนเลสให้เลือก (ผลิตตามคำสั่งซื้อ)

รหัสสินค้า
G2-20IWD
G2-20IWD-AS
G2-20IWDS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว คุณสมบัติ วัสดุ/ สเปค แกลเลอรี่ ระบบระบายอากาศ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ / สเปค ฝาครอบป้องกันการดูด
(มิลลิเมตร)

฿ 6,584.81

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10Steel Sheetเหล็กชนิดกันน้ำฉีดเพลทเหล็กกล้า 2.3เพลทเหล็กกล้า 1.6

฿ 13,599.36

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10Stainlessสแตนเลสสำหรับใช้งานในอาคารสแตนเลส 1.5สแตนเลส 1.5

฿ 11,361.96

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10Stainlessสแตนเลสใช้ร่วมกันได้สแตนเลส 1.5เพลทเหล็กกล้า 1.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน IP45 กว้าง x สูง x ยาว(มิลลิเมตร) กว้าง 250 x สูง 250