(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· PUW-20 มีทั้งโครงสร้างสองระดับและกลไกยก เพื่อให้ประหยัดพื้นที่และประหยัดแรงงานในแผงควบคุมไปพร้อม ๆ กัน
· PUW-20 ช่วยลดพื้นที่เทอร์มินอลบล็อคบนบอร์ดได้ถึง 50% เป็นเทอร์มินอลบล็อคที่เหมาะสำหรับการติดตั้งกับบอร์ดควบคุมโดยเฉพาะ เช่น แผงควบคุมการปฏิบัติงาน แผงควบคุม และแผงเครื่องมือวัด
· เนื่องจากขั้นด้านบนและด้านล่างถูกเลื่อนไปครึ่งขั้ว จึงสามารถเดินสายไฟได้จากทั้งด้านบนและด้านล่าง ขั้วด้านล่างทำมุมอย่างเหมาะสม เพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
· สกรูเทอร์มินอลที่คลายออกจะยึดตัวเองได้จากการทำงานของโครงสร้างสปริงภายใน ช่วยป้องกันการลัดวงจร การสูญเสียพลังงาน ฯลฯ เนื่องจากสกรูหลุด
· สอดคล้องกับมาตรฐาน UL และได้รับการรับรอง TÜV และสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกนอกประเทศญี่ปุ่นได้
· วัสดุฉนวนเป็นเรซิ่น PPE ซึ่งทำให้มีความคงทนไดอิเล็กทริกและความต้านทานฉนวนไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม
· สามารถติดตั้งบนราง IEC 35 มม. (รางปีกนก 35 มม.)
· เพียงกดลง ก็ยึดเข้ากับรางได้อย่างง่ายดาย
· ใช้ชนิดอัพสกรูที่มีการยึดสกรูด้วย
· แผ่นเพลท กลางสามารถติดตั้งหรือลบออกได้โดยไม่ต้อง เครื่องมือ ใด ๆ
รหัสสินค้า |
---|
PUW-10 |
PUW-20 |
PUW-30 |
PUW-40 |
PUWL-20-10U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | มาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (TUV) (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA) (A) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.68 ฿ 25.15 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชิ้นส่วนแยก | 1 | M3 | 16 | 16 | 7 | NA | NA | JIS/UL/TUV | 16 | NA | 53 | 7 | 58.5 | ||
฿ 59.00 | TERMINALBLOCKTERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชิ้นส่วนแยก | 1 | M3.5 | 22 | 19 | 8 | NA | NA | JIS/UL/CSA/TUV | 22 | 19 | 53 | 8 | 59 | ||
฿ 92.90 ฿ 41.11 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชิ้นส่วนแยก | 1 | M4 | 30 | 30 | 10 | NA | NA | JIS/UL/TUV | 30 | NA | 67 | 10 | 68.5 | ||
฿ 98.71 ฿ 47.64 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชิ้นส่วนแยก | 1 | M4 | 40 | 35 | 11 | NA | NA | JIS/UL/CSA/TUV | 40 | 35 | 67 | 11 | 68.5 | ||
฿ 866.67 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | - | M3.5 | 22 | 19 | 8 | N/A | N/A | JIS/UL/CSA/TUV | 22 | 19 | 89 | 53 | 59 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | ตัว ยึด รางปีกนก (DIN Rail) | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ต่อ - 1 x 2 |
---|---|---|---|---|---|
ทางเดิน | ใช้งานได้ | สกรู ขึ้น | มีจำหน่าย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC/DC600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง