(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด P สำหรับการต่อชนเชื่อมหางปลาเปลือยแบบเสียบ
รหัสสินค้า |
---|
P0.5 |
P1.25 |
P2 |
P5.5 |
P8 |
P14 |
P22 |
P38 |
P60 |
P70 |
P80 |
P100 |
P150 |
P180 |
P200 |
P325 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | มาตรฐาน ตัวแทน | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.4 | 2.6 | 8 | 22-18 | UL / CSA | 100 | ||
฿ 155.00 | CRIMPING TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 1.8 | 3.3 | 8 | 22-16 | UL / CSA | 100 | ||
฿ 181.67 ฿ 109.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.3 | 4.1 | 8 | 16-14 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 281.67 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | 5.4 | 8.5 | 12-10 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 466.67 ฿ 285.14 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.5 | 7 | 9.5 | 8 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 929.00 | CRIMPING TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 5.8 | 8.9 | 11 | 6 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 1,684.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 7.7 | 11.3 | 13.5 | 4 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 2,317.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 9.4 | 13.2 | 16.5 | 2 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 1,850.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11.4 | 15.3 | 19 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 50 | ||
฿ 2,350.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 13.3 | 17.5 | 19 | 2/0 | UL / JIS / CSA | 50 | ||
฿ 2,984.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 14.5 | 19.5 | 19.5 | 3/0 | UL / JIS / CSA | 50 | ||
฿ 3,804.82 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16.4 | 22.1 | 20 | 4/0 | UL / JIS / CSA | 50 | ||
฿ 2,914.91 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 19.5 | 26.4 | 27 | 250-300 MCM | UL / JIS / CSA | 20 | ||
฿ 1,473.27 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | - | 21 | 28.5 | 28.5 | 300-350 MCM | UL / JIS / CSA | 10 | ||
฿ 2,536.40 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 24 | 32.4 | 32 | 400 MCM | UL / JIS / CSA | 10 | ||
฿ 1,708.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 28 | 37 | 37 | 500-600 MCM | UL / JIS / CSA | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | แขนเสื้อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง