(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หางปลาทรงส้อม พร้อมปลอกฉนวนบนเทอร์มินอล
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอล: ทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบดีบุกแบบใช้ไฟฟ้า)
· ปลอกสวม: ท่อทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบดีบุกแบบใช้ไฟฟ้า)
· ฉนวน: PVC หรือ ไนล่อน
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า:300 โวลต์
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน/ ไม่ติดไฟ
· (PVC) -40°C ถึง 75°C UL94V-0
· (ไนล่อน) -40°C ถึง 105°C UL94V-2
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกสำหรับงานย้ำหางปลา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | รูปทรง รายละเอียด | ขนาด F (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | Conforming ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (mm2) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 443.05 ฿ 260.03 | TERMINALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | [ไวนิล] โพลีไวนิลคลอไรด์ | สีแดง | ประเภทจอบ TGV | 5.8 | - | 0.3 ถึง 1.65 | 4521989025823 | 473-1859 | ||
฿ 370.22 | TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 3.7 | 5.8 | 20.5 | 22-16 | ไนล่อน | สีแดงใส | ประเภท TMEN Y | 5.8 | 100 | - | - | - | ||
฿ 231.48 | TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 2.2 | 5.2 | 17.5 | 24-20 | ไวนิล | สีเหลือง | ประเภท TMEV Y | 4.9 | 100 | - | - | - | ||
฿ 294.45 | TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.7 | 5.8 | 20.5 | 24-20 | ไวนิล | สีเหลือง | ประเภท TMEV Y | 5.8 | 100 | - | - | - | ||
฿ 532.58 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 5.8 | 20.5 | 22-16 | ไวนิล | สีเหลือง | ประเภท TMEN Y | 5.8 | 100 | - | - | - | ||
฿ 336.00 ฿ 186.01 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 5.8 | 20.5 | 22-16 | ไวนิล | ใส | ประเภท TMEV Y | 5.8 | 100 | - | - | - | ||
฿ 532.58 ฿ 262.03 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 5.8 | 21.5 | 22-16 | ไวนิล | สีน้ำเงิน | ประเภท TMEN Y | 6.6 | 100 | - | - | - | ||
฿ 373.34 ฿ 186.04 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 5.8 | 21.5 | 22-16 | ไวนิล | ใส | ประเภท TMEN Y | 6.6 | 100 | - | - | - | ||
฿ 336.39 ฿ 158.91 | TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.7 | 5.8 | 20.5 | 22-16 | ไวนิล | สีแดง | ประเภท TMEV Y | 5.8 | 100 | - | - | - | ||
฿ 534.10 ฿ 262.03 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.7 | 5.8 | 20.5 | 22-16 | ไวนิล | สีน้ำเงิน | ประเภท TMEV Y | 5.8 | 100 | - | - | - | ||
฿ 355.97 ฿ 214.40 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 8.1 | 21.9 | 22-16 | ไวนิล | สีแดง | ประเภท TMEV Y | 7.5 | 100 | - | - | - | ||
฿ 336.00 ฿ 194.71 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 6.4 | 21.9 | 22-16 | ไวนิล | สีแดง | ประเภท TMEV Y | 6.6 | 100 | - | - | - | ||
฿ 534.86 ฿ 260.48 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 7 | 21.9 | 22-16 | ไวนิล | สีน้ำเงิน | ประเภท TMEN Y | 7.6 | 100 | - | - | - | ||
฿ 335.62 ฿ 188.32 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 7 | 21.9 | 22-16 | ไวนิล | ใส | ประเภท TMEV Y | 7.6 | 100 | - | - | - | ||
฿ 372.09 | TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5.3 | 9.6 | 23 | 22-16 | ไวนิล | สีแดง | ประเภท TMEV Y | 8.3 | 100 | - | - | - | ||
฿ 369.09 ฿ 227.43 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 11 | 24.5 | 22-16 | ไวนิล | สีแดง | ประเภท TMEV Y | 8.6 | 100 | - | - | - | ||
฿ 358.48 ฿ 177.91 | TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.7 | 6.4 | 21.3 | 16-14 | ไวนิล | สีน้ำเงิน | ประเภท TMEV Y | 6.6 | 100 | - | - | - | ||
฿ 540.58 ฿ 283.10 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.7 | 6.4 | 21.3 | 16-14 | ไวนิล | สีแดง | ประเภท TMEV Y | 6.6 | 100 | - | - | - | ||
฿ 473.90 | CRIMPING TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.7 | 6.4 | 21.3 | 16-14 | ไวนิล | สีเหลือง | ประเภท TMEN Y | 6.6 | 100 | - | - | - | ||
฿ 358.10 ฿ 197.13 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.7 | 6.4 | 21.3 | 16-14 | ไวนิล | ใส | ประเภท TMEV Y | 6.6 | 100 | - | - | - | ||
฿ 358.48 ฿ 193.72 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.7 | 5.8 | 21.3 | 16-14 | ไวนิล | สีน้ำเงิน | ประเภท TMEV Y | 6.6 | 100 | - | - | - | ||
฿ 358.86 ฿ 176.31 | TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 8 | 21.5 | 16-14 | ไวนิล | สีน้ำเงิน | ประเภท TMEV Y | 7.1 | 100 | - | - | - | ||
฿ 578.67 ฿ 260.92 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 8 | 21.5 | 16-14 | ไวนิล | สีแดง | ประเภท TMEV Y | 7.1 | 100 | - | - | - | ||
฿ 332.85 ฿ 199.81 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 8 | 21.5 | 16-14 | ไวนิล | ใส | ประเภท TMEV Y | 7.1 | 100 | - | - | - | ||
฿ 358.86 ฿ 173.40 | TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 7 | 21.5 | 16-14 | ไวนิล | สีน้ำเงิน | ประเภท TMEV Y | 7 | 100 | - | - | - | ||
฿ 540.58 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 7 | 21.5 | 16-14 | ไวนิล | สีแดง | ประเภท TMEV Y | 7 | 100 | - | - | - | ||
฿ 421.93 ฿ 253.20 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 7 | 21.5 | 16-14 | ไวนิล | ใส | ประเภท TMEV Y | 7 | 100 | - | - | - | ||
฿ 348.63 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.3 | 8 | 21.5 | 16-14 | ไวนิล | สีน้ำเงิน | ประเภท TMEV Y | 7.1 | 100 | - | - | - | ||
฿ 430.86 ฿ 276.14 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 12 | 25.5 | 16-14 | ไวนิล | สีน้ำเงิน | ประเภท TMEV Y | 8.6 | 100 | - | - | - | ||
฿ 599.82 ฿ 379.57 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5.3 | 9.5 | 28 | 12 | ไวนิล | สีเหลือง | ประเภท TMEV Y | 8.3 | 100 | - | - | - | ||
฿ 668.96 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.3 | 9 | 25.7 | 12-10 | ไวนิล | สีเหลือง | ประเภท TMEV Y | 7.2 | 100 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | ประเภท Y | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง