(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หางปลา มี ท่อทองแดง ระหว่าง เทอร์มินอล และ ฉนวนไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
·ขั้วต่อปลั๊กอินที่ส่วนใหญ่ใช้ในสถานที่ที่จำเป็นต้องมีการผสมพันธุ์<br <·มีรอยบากครึ่งวงกลมที่ปลายของส่วนที่เหมาะสมของขั้วต่อสำหรับความหนาของแถบที่เข้ากันได้ 0.8 มม. เพื่อระบุความหนาของแท็บที่เข้ากันได้
· ไนล่อน หรือ ไวนิล สามารถเลือกเป็น วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ได้
·มีให้เลือกสามสี:โปร่งใสแดงและน้ำเงิน
[ใช้]
·สามารถใช้ในสถานที่ที่ต้องมีการผสมพันธุ์
รหัสสินค้า |
---|
TMEDV630809-V |
TMEDV630820-V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 637.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 45 วัน | 10 | 18-16 | สีแดง | ||
฿ 668.96 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14 | สีน้ำเงิน |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | รูปทรง | ประเภทการแทรก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 22 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง