1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ Easy Lock ซีรีส์ 110【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์ Easy Lock ซีรีส์ 110
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,317.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลไกล็อคพัฒนาขึ้นใหม่ภายในคอนเนคเตอร์ทำให้คอนเนคเตอร์สามารถติดตั้งอย่างนุ่มนวลและมั่นคงในขั้วต่อแท็บ (ซีรีส์ 110)

[คุณสมบัติ]
· ใช้กลไกล็อคที่พัฒนาขึ้นใหม่
· ผลิตภัณฑ์เพื่อการเชื่อมต่อที่แน่นหนาและปลอดภัยด้วยกลไกล็อคที่ใช้สปริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้วต่อ จึงช่วยป้องกันการขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือนหรือการดึงสายไฟ
· สัมผัสนุ่ม
· ติดตั้งกับขั้วต่อแท็บได้อย่างนุ่มนวล ช่วยลดภาระงานและทำให้ปฏิบัติงานได้สะดวกกว่าเดิม
· ถอดง่าย
· คอนเนคเตอร์สามารถดึงออกได้เพียงจับตัวเรือนสไลด์เพื่อปลดกลไกล็อค
· สัมผัสนุ่มนวล ช่วยลดภาระงานและการติดตั้งคอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
NEM1-28-1P-V0SALE
NET1-28-1P-V2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐานที่แสดง

฿ 1,725.00

฿ 1,035.17

CONNECTOR 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10UL / CSA

฿ 1,317.00

CONNECTOR 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10CSA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ แบบกลม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ M·N·O พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
จำนวนพิน 1 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง
ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ชนิด คอนเนคเตอร์ จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 500
รายละเอียดแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต AC250