1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี Sn96.5% / Ag3% / Cu0.5%

บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี Sn96.5% / Ag3% / Cu0.5%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 381.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ฟรีใช้โลหะผสมที่แนะนำของ JEITA

[คุณสมบัติ]
·มี ฟลักซ์ เศษตัด ต่ำ
· JEITA แนะนำโลหะผสม ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ฟรีราง

รหัสสินค้า
HS-301
HS-302
HS-304
HS-312
HS-313
HS-314
HS-316
HS-317
HS-361
HS-362
HS-363
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(φ / mm)

฿ 1,538.31

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ M0.3

฿ 1,157.81

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ M0.6

฿ 906.58

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ M1.0

฿ 3,470.24

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ L0.6

฿ 3,182.76

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ L0.8

฿ 3,052.97

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ L1.0

฿ 6,267.91

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 10บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ LL0.8

฿ 5,868.80

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 10บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ LL1.0

฿ 471.09

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 10บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ S0.6

฿ 381.44

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 10บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ S0.8

฿ 416.15

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ S1.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปลอดสารตะกั่ว มีลักษณะเหมือนกัน วัสดุ Sn96.5% / AG3% / Cu0.5%