1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมย้ำหางปลา (P-75)

TOOL FOR CONNECTOR

คีมย้ำหางปลา (P-75)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,317.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาดที่ใช้งานได้: 1.25/2/5.5/8 แบบเหลี่ยม
·น้ำหนัก: 390 ก.
·สำหรับใช้กับปลอกจีบแบบไม่บัดกรีและขั้วต่อจีบแบบไม่บัดกรี ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง JIS C9711 รวม กลไก ยืนยันการ งานขึ้นรูป และเครื่องแกะสลัก แม่พิมพ์ รองรับเทอร์มินัล: 1.25/2/5.5/8 แบบเหลี่ยม ความยาวรวม: 270 มม.

คุณสมบัติ

● ฟังก์ชั่น ของการตรวจสอบ รูปทรง ซึ่งเป็นที่ มือจับ ไม่ได้กลับมาจนกว่า เทอร์มินอล จะได้รับการติดอย่างสมบูรณ์

สเปค

● หางปลา (mm2) สำหรับ เทอร์มินอล เปลือย: 1.25, 2, 5.5, 8
● SPQ (ชิ้น): 5
รหัสสินค้า
P-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,317.06

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดมีขั้ว บังคับ หางปลาเปลือย เปลือยและปลอก หางปลา เปลือย ขนาด เทอร์มินอล ใช้งานได้ 1.25 / 2 / 5.5 / 8 มม. ² ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 270
กลไกการตรวจสอบการขึ้นรูป ที่มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-75 ในชุด คีมย้ำหางปลา (P-75)