1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปอกสายไฟ (P-960)

TOOL FOR WIRING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,220.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบามากเพียง 80 กรัม เหมาะอย่างยิ่งกับมือที่เล็กกว่า จัดการสายไฟแล้ว: 0.3 มม.2 , 0.5 มม.2 , 0.75 มม.2 , 1.25 มม.2 , 2 มม.2

[คุณสมบัติ]
·เรียวพอที่จะพอดีกับมือที่เล็กกว่า
· สต๊อปเปอร์ ที่ใช้ สปริง ให้ความรู้สึกของการคลิกที่เปิดใช้งานการทำงานที่มือและการล็อคเต็มรูปแบบ
·เนื่องจากมีคีมอยู่ที่ ปลาย จึงสามารถใช้งอและดึงสายไฟได้
· น้ำหนัก: 80 กรัม

คุณสมบัติ

● สต๊อปเปอร์ ด้วยความรู้สึกคลิกโดยใช้ สปริง สามารถดำเนินการด้วยมือล็อคอย่างแน่นอน
● เนื่องจาก ปลาย เป็นคีมจึงสามารถใช้ในการดัด / ดึง ฯลฯ ของ สายไฟ

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 163
● SPQ (ชิ้น): 10
รหัสสินค้า
P-960
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,220.34

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 163 บังคับ (สายเดี่ยว)(φ / mm) 0.8 / 1.0 / 1.6 / 2.0 ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ ( สายไฟ ควั่น)(ตารางมิลลิเมตร) 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 2.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-960 ในชุด คีมปอกสายไฟ (P-960)