(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้พลังงานต่อเนื่องพร้อมไฟ LED และหม้อแปลงอเนกประสงค์ มาพร้อมฝาครอบ ±tap P200V / S100V ที่ส่วนใหญ่ใช้กับ 9 แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต พร้อมโครงสร้างแบบผสานรวมของฝาครอบป้องกัน· การเดินสายไฟทำได้ง่ายโดยไม่ต้องขันสกรู
รหัสสินค้า |
---|
M21-1KEL |
M21-1.5KEL |
M21-2KEL |
M21-3KEL |
M21-4KEL |
M21-5KEL |
M21-200EL |
M21-300EL |
M21-500EL |
M21-750EL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,062.56 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ประเภท E | 175 | 146 | 143 | ||
฿ 12,607.27 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1.5 | ประเภท E | 160 | 180 | 183 | ||
฿ 14,715.46 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2 | ประเภท E | 180 | 180 | 183 | ||
฿ 19,588.31 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3 | ประเภท B | 200 | 200 | 220 | ||
฿ 27,005.33 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 4 | ประเภท B | 220 | 250 | 240 | ||
฿ 31,164.80 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 5 | ประเภท B | 240 | 250 | 240 | ||
฿ 3,587.81 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.2 | ประเภท | 115 | 108 | 116 | ||
฿ 4,484.49 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.3 | ประเภท | 110 | 128 | 128 | ||
฿ 6,416.92 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | ประเภท E | 120 | 146 | 143 | ||
฿ 8,125.51 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.75 | ประเภท E | 140 | 146 | 143 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC190-200-210-220-230-240 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100-110-120 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง