1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลงแบบพกพา ซีรีส์ TB-D

หม้อแปลงแบบพกพา ซีรีส์ TB-D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,270.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลง แบบพกพาพร้อม เต้ารับ
[คุณสมบัติ]
· 1 เฟส เดียวขดลวดเดียว
·อินพุต: 200 V / เอาต์พุต: ใช้ -lowering 100 V ถึง 115 V ความดัน
·ใส่รหัส 2 ม.
[การใช้งาน]
·สามารถช่วยได้เมื่อ แรงดันไฟเลี้ยง แตกต่างกันที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน ชั่วคราวหรือมีปัญหาเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก

รหัสสินค้า
TB-100D
TB-200D
TB-300D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(kVA)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(A)
กระแส Output
(A)

฿ 9,270.41

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 12651552251KV10

฿ 12,861.22

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 22651552252KV20

฿ 16,609.72

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 32951752403KV30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) AC200 แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) AC100-115
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง NA ประเภท ฉนวนกันความร้อน ประเภท B มี / ไม่มี เคส มี
รูปทรง ปลั๊กอินพุต 3P + ระบบต่อกราวด์ 1P 20A 250V รูปทรง เต้ารับ NEMA5-15