(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หม้อแปลง ชนิดแห้ง ขดลวดผสม 1 เฟส
[คุณสมบัติ]
·ด้วย โล่กำบัง ไฟฟ้าสถิต
·แรงดันไฟฟ้าหลัก 110 V-100V-0 / แรงดันไฟฟ้ารอง 110 V-100V-0-E
· เทอร์มินอลบล็อค แบบรวม กับ ฝาครอบป้องกัน (สกรู อัพ)
·การเชื่อมต่อโดยไม่ต้องถอดฝาปิดและ สกรู ออกทำให้งานลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ เทอร์มินอลบล็อค ทั่วไป
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SB11-30E |
SB11-50E |
SB11-1000E |
SB11-100E |
SB11-1500E |
SB11-150E |
SB11-2000E |
SB11-200E |
SB11-3000E |
SB11-300E |
SB11-4000E |
SB11-5000E |
SB11-500E |
SB11-750E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,712.06 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.03 | ประเภท | 92 | 77 | 88 | ||
฿ 1,812.97 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.05 | ประเภท | 92 | 77 | 95 | |
฿ 7,905.68 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ประเภท E | 145 | 146 | 180 | ||
฿ 1,863.23 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | ประเภท | 103 | 96 | 102 | ||
฿ 12,064.52 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1.5 | ประเภท E | 183 | 180 | 170 | ||
฿ 2,706.29 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.15 | ประเภท | 118 | 108 | 97 | ||
฿ 13,526.57 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2 | ประเภท E | 183 | 180 | 190 | ||
฿ 2,518.72 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | ประเภท | 118 | 108 | 117 | ||
฿ 18,291.76 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3 | ประเภท B | 220 | 200 | 190 | ||
฿ 2,934.83 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | ประเภท | 131 | 128 | 110 | ||
฿ 25,229.70 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 4 | ประเภท B | 240 | 250 | 220 | ||
฿ 28,321.94 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 5 | ประเภท B | 240 | 250 | 240 | ||
฿ 4,026.35 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | ประเภท E | 145 | 146 | 122 | ||
฿ 5,660.61 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | ประเภท E | 145 | 146 | 150 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC100-110 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100-110 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง