(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
RTB ซีรีส์ หม้อแปลง พร้อมปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มือถือ สามารถใช้ในไซต์ชั่วคราวที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน หม้อแปลง มี toroidal แบบฝัง มีขนาดเล็กและเบา
รหัสสินค้า |
---|
RTB-200 |
RTB-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ความจุ (A) | กระแส Output (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,105.08 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | 220 | 120 | 200 | 2KV | 20 | ||
฿ 17,685.43 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3 | 280 | 135 | 230 | 3KV | 30 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC200 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100-115 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | ประเภท B | มี / ไม่มี เคส | มี |
รูปทรง ปลั๊กอินพุต | 3P + ระบบต่อกราวด์ 1P 20A 250V | รูปทรง เต้ารับ | NEMA5-15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง