(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หม้อแปลง อุปกรณ์ควบคุม ที่ช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ ง่ายโดยไม่ต้องถอด สกรู
[คุณสมบัติ]
·แผลผสม 1 เฟส เดียวด้วยการแตะ
· ผลิตภัณฑ์ หม้อแปลง ขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
R2-1203 |
R2-1205 |
R2-2005 |
R2-2403 |
R2-2405 |
R2-6305 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ (V) | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ (V) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ความจุ (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 529.17 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | AC200-220 | AC10-12 | 35 | 43 | 36 | 0.3 | ||
฿ 663.50 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | AC200-220 | AC6-8-10-12 | 41 | 51 | 40 | 0.5 | ||
฿ 698.42 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | AC200-220 | AC14-16-18-20 | 51 | 60 | 45 | 0.5 | |
฿ 637.33 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | AC200-220 | AC12-15-20-24 | 43 | 50 | 42 | 0.3 | ||
฿ 884.58 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | AC200-220 | AC12-15-20-24 | 51 | 60 | 45 | 0.5 | |
฿ 468.69 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | AC220 | AC6.3 | 35 | 43 | 36 | 0.5 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | แผ่นเพลท ดึง | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง