(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หม้อแปลงซีรีส์ PAL-AP ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 100V สามารถใช้งานได้ในประเทศต่างๆ ที่ใช้ไฟฟ้า 110 ถึง 130V ระหว่างการเดินทาง
รหัสสินค้า |
---|
PAL-1000AP |
PAL-1500AP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,118.04 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ||
฿ 7,675.69 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC 110 ถึง 130 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | มี / ไม่มี เคส | มี | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 195 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 130 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 135 | รูปทรง ปลั๊กอินพุต | ขาพินแบน/A2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง