(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หม้อแปลง สำหรับ อุตสาหกรรม และต่างประเทศ
[คุณสมบัติ]
· 1 เฟส เดียวขดลวดเดียว
·สำหรับลด ความดัน
· หม้อแปลง พร้อม เคส
·แรงดันไฟฟ้าหลัก: 220 V (สายไฟพร้อม ขาพิน แบบกลม)/ แรงดันไฟสำรอง: 100 V (สายไฟพร้อม เต้ารับ)
[การใช้งาน]
·การติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | ความจุ(kVA) | 0.1 | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC220 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100 | การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | ประเภท |
มี / ไม่มี เคส | มี | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 69 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 81 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 77 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DP-100 ในชุด หม้อแปลงพร้อมเคส ซีรีส์ DP
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง