(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ AG-A ใช้ได้กับอินพุต 110 ถึง 130V และ 220V ถึง 240V เอาท์พุต 100V, 220 ถึง 240V
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | ความจุ(kVA) | 0.12 | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC110 to 130-220 to 240 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC 100-220 ถึง 240 | การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | มี / ไม่มี เคส | มี |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 52 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 108 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG-120A ในชุด ซีรีส์ AG-A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง