(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผงขั้วต่อแบบผสม 1 เฟส / แผง เทอร์มินอลบล็อค ชนิด P แรงดันไฟฟ้าหลัก 380 V 400 V 420 V 440 V แรงดันไฟฟ้ารอง 200 V 220 V 240 V พร้อม โล่กำบัง ลด์ (E)
รหัสสินค้า |
---|
NYSB-1K |
NYSB-1.5K |
NYSB-2K |
NYSB-3K |
NYSB-50 |
NYSB-100 |
NYSB-150 |
NYSB-200 |
NYSB-300 |
NYSB-500 |
NYSB-750 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,685.03 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 19 วัน | 1 | 156 | 153 | 175 | |
฿ 12,609.04 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 19 วัน | 1.5 | 215 | 144 | 195 | |
฿ 14,813.38 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 19 วัน | 2 | 215 | 144 | 215 | |
฿ 19,015.41 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 3 | 220 | 150 | 235 | |
฿ 1,975.17 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 19 วัน | 0.05 | 88 | 88 | 99 | |
฿ 2,552.24 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 0.1 | 107 | 105 | 104 | |
฿ 3,192.18 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 19 วัน | 0.15 | 113 | 105 | 109 | |
฿ 3,660.18 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 0.2 | 113 | 105 | 119 | |
฿ 4,224.83 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 19 วัน | 0.3 | 120 | 120 | 120 | |
฿ 6,154.33 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 19 วัน | 0.5 | 156 | 153 | 145 | |
฿ 7,305.01 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 19 วัน | 0.75 | 156 | 153 | 155 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | 380 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
โล่กำบัง | มี | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | A | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P) |
มี / ไม่มี เคส | NA | ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ | AC380-400-420-440 | ช่วงแรงดันทุติยภูมิ | AC200-220-240 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง