(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หนึ่งในไฟหมุนขนาดกะทัดรัดที่ขายดีที่สุด
[คุณสมบัติ]
· รูปแบบสีคือ สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน
· ลูกโลกทำจาก อะคริลิค เรซิ่น ที่ ทนสภาพอากาศ และความโปร่งแสงได้ดีเยี่ยม
· หนึ่งในไฟหมุนขนาดกะทัดรัดที่ขายดีที่สุดซึ่งใช้งานหลากหลายรูปแบบ
· หลอดไฟ หาได้ง่าย และ ผู้ผลิต ก็ใช้ หลอดไฟ สำหรับรถยนต์ที่มีความทนทานต่อการสั่นสะเทือนสูง
· ใช้ มอเตอร์ ขนาดเล็กที่มีอายุการ อายุการใช้งาน มี ความทนทาน สูงและ ประหยัดพลังงาน
[การใช้งาน]
· สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
SKH-EA
มุมมอง ลักษณะภายนอก
ดรออิ้งบอกขนาด ของ พื้นผิว การติดตั้ง
(หน่วย: มม.)
รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า | จำนวนกะพริบ | หลอดไฟฟ้า | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|
SKH-12EA-B/ - G/ - R/ - Y | 12 V DC | 0.8 A | 170 ครั้ง/นาที | 12 V 10W | 0.4 กก |
SKH-24EA-B/ - G/ - R | 24 V DC | 0.5 A | 24 V 10W | ||
SKH-100EA-B/ - G/ - R/ - Y | 100 V AC | 0.065 A | 12 V 5W | 0.6 กก | |
SKH-200EA-B/ - G | 200 V AC | 0.03 A |
มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน
*12 V DC และ 24 V DC เท่านั้น
คะแนนการป้องกัน
IP23 (IEC 60529) เมื่อติดตั้งในทิศทางไปข้างหน้าเท่านั้น
ลักษณะภายนอก ของไฟหมุนขนาดกะทัดรัด SKH-EA
สเปค
สามารถใช้จับหยุดเวลายิงในแบบเรียลไทม์
ผลิตภัณฑ์ นี้ช่วยให้สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของการวัดผ่าน การวิเคราะห์ แนวโน้มทีละบรรทัด
การกำหนดค่า รุ่น (สำหรับ 5 เส้น)
ซึ่งช่วยให้เห็นภาพได้ว่า ตัวอย่างเช่น เวลาหยุดทำงานนานขึ้นเนื่องจากความล่าช้าในการกำหนดบรรทัดที่ 1 ซึ่งเกิดจากความจำเป็นในการแก้ไขการหยุดทำงานในช่วงเวลาสั้นๆ ของบรรทัดที่ 2
รุ่น เพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
SKH-12EA-B |
SKH-12EA-G |
SKH-12EA-R |
SKH-12EA-Y |
SKH-24EA-B |
SKH-24EA-G |
SKH-24EA-R |
SKH-24EA-Y |
SKH-100EA-B |
SKH-100EA-G |
SKH-100EA-R |
SKH-100EA-Y |
SKH-200EA-B |
SKH-200EA-G |
SKH-200EA-R |
SKH-200EA-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (φ) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สี | มาตรฐาน ตัวแทน | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,729.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 12 V DC | สีน้ำเงิน | CE | - | ||
฿ 1,729.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 12 V DC | สีเขียว | CE | - | ||
฿ 1,729.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 12 V DC | สีแดง | CE | - | ||
฿ 1,729.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 12 V DC | สีเหลือง | CE | - | ||
฿ 1,729.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 24 V DC | สีน้ำเงิน | CE | - | ||
฿ 1,729.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 24 V DC | สีเขียว | CE | - | ||
฿ 1,729.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 24 V DC | สีแดง | CE | - | ||
฿ 1,729.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 24 V DC | สีเหลือง | CE | 100-4654 | ||
฿ 2,043.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 100 V AC | สีน้ำเงิน | - | - | ||
฿ 2,043.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 100 V AC | สีเขียว | - | - | ||
฿ 2,043.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 100 V AC | สีแดง | - | - | ||
฿ 2,043.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 100 V AC | สีเหลือง | - | - | ||
฿ 1,729.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 200 V AC | สีน้ำเงิน | - | - | ||
฿ 2,043.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | 200 V AC | สีเขียว | - | - | ||
฿ 2,043.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 200 V AC | สีแดง | - | - | ||
฿ 2,043.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 200 V AC | สีเหลือง | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง ส่วนที่เปล่งแสง | ทรงกระบอก | แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
Buzzer (รวมถึง) | NA | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง | การหมุน | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง