(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกทั้งหมด ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·ใช้ หลอดไฟ รถยนต์ที่สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนได้ง่าย
· ใช้มอเตอร์ขนาดเล็กเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ความทนทานสูงขึ้นและประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานมากขึ้น
·ส่งเสียงหึ่งอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่อเนื่องโดยมีระดับเสียงสูงสุด 90 dB (at1m) ในขณะที่ผลิตไฟกระพริบแบบหมุนพร้อมกัน (สำหรับประเภท SKHB-A จะไม่ แบบปรับได้ ระดับเสียง ได้ และเสียงกริ่งจะส่งเสียงบี๊บเป็นระยะ ๆ )
· ออดสำหรับประเภท SKHB-A รองรับการใช้งานกับทรานซิสเตอร์ NPN คอนเนคเตอร์แบบเปิด และสามารถขับเคลื่อนโดยตรงผ่าน PLC ฯลฯ
· หน้าสัมผัส ภายนอก:0.5 a หรือสูงกว่า
รหัสสินค้า |
---|
SKH-110A-Y |
SKHB-100A-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | Buzzer (รวมถึง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,957.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | สีเหลือง | NA | ||
฿ 2,529.00 ฿ 1,770.05 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | [มี] มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
รูปทรง ส่วนที่เปล่งแสง | รูปทรง จรวด | ขนาด(φ) | 118 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 100 V AC |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง |
การหมุน | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง