1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟหมุนเล็ก RH

SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT

ไฟหมุนเล็ก RH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,771.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RH เป็นหลอดไฟหมุนอเนกประสงค์และทนทานที่ใช้ขั้วต่อแบบต่อสายง่าย

[คุณสมบัติ]
·ใช้ หลอดไฟ รถยนต์ที่สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนได้ง่าย
· ใช้มอเตอร์ขนาดเล็กเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ความทนทานสูงขึ้นและประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานมากขึ้น
·ส่งเสียงหึ่งอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่อเนื่องโดยมีระดับเสียงสูงสุด 90 dB (ที่ 1 ม.) ในขณะที่สร้างแฟลชหมุนพร้อมกัน
· รุ่น RHB-A/ RKB-A ไม่สามารถปรับระดับเสียงได้สำหรับ
· ความน่าเชื่อถือสูงและผ่านการรับรองจาก UL (มาตรฐานความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าของอเมริกา )
·ใช้ อุปกรณ์สายไฟ ชนิด เทอร์มินอลบล็อค ที่ ฐานรอง/แผ่นรอง เพื่อการ อุปกรณ์สายไฟ ง่ายดาย
· ใช้ยางยึดติดแยกจ่าย SZ-200A (ตามมาตรฐาน UL)เพื่อสอดคล้องตาม IP55 (กันฝุ่น และ กันหัวฉีด) (เฉพาะการยึดติดด้านหน้ากับพื้นผิวแบนที่ไม่มีช่องว่าง)

รหัสสินค้า
RH-100A-R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,771.00

฿ 1,240.23

SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ส่วนที่เปล่งแสง รูปทรง จรวด ขนาด(φ) 100 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 100 V AC
สี สีแดง แหล่งกำเนิดแสง หลอดไฟฟ้า วิธีการติดตั้ง ติดตั้งโดยตรง
Buzzer (รวมถึง) มีจำหน่าย ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ ระบบไฟส่องสว่าง การหมุน มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RH-100A-R ในชุด ไฟหมุนเล็ก RH