(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· ใช้องค์ประกอบสารกึ่งตัวนำกำลังเพื่อยืดอายุการใช้งานเมื่อใช้เป็นสวิตช์ความถี่สูง
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับคอนแทคเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ AC แบบไม่สัมผัส
ประเภท 3 หน้าสัมผัส | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด ชื่อ | มาตรฐาน | ชนิด 3 หน้าสัมผัส 2 องค์ประกอบ | US-N5SS | US-N8SS | US-N20 | US-N30 | US-N40 | US-N50 | US-N70NS | US-N80NS | US-NH70NS | US-NH80NS |
ชนิด 3 หน้าสัมผัส 3 องค์ประกอบ | US-N5SSTE | US-N8SSTE | US-N20TE | US-N30TE | US-N40TE | US-N50TE | US-N70NSTE | US-N80NSTE | US-NH70NSTE | US-NH80NSTE | ||
มีเทอร์มินอล CAN | ชนิด 3 หน้าสัมผัส 2 องค์ประกอบ | — | — | US-N20CX | US-N30CX | US-N40CX | US-N50CX | — | — | — | — | |
ชนิด 3 หน้าสัมผัส 3 องค์ประกอบ | — | — | US-N20TECX | US-N30TECX | US-N40TECX | US-N50TECX | — | — | — | — | ||
IEC การติดตั้งรางขนาด 35 มม. | ชนิด 3 หน้าสัมผัส 2 องค์ประกอบ | (หมายเหตุ 1) | (หมายเหตุ 1) | US-N20RM | — | — | — | — | — | — | — | |
ชนิด 3 หน้าสัมผัส 3 องค์ประกอบ | (หมายเหตุ 1) | (หมายเหตุ 1) | US-N20TERM | — | — | — | — | — | — | — | ||
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน (-10 ถึง 40°C) (หมายเหตุ 2) | JEM (คลาส AC-1) | 5 A | 8 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | 70 A | 80 A | 70 A | 80 A |
IEC (คลาส AC-51) | 5 A | 8 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A [45 A]หมายเหตุ 3 | 70 A | 80 A | 65 A | 75 A | ||
พิกัดเครื่องทำความร้อนที่ใช้ (-10 ถึง 40°C) | 1 ⌀ 200 V (หมายเหตุ 4) | 1 kW | 1.6 kW | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW [9 kW]หมายเหตุ 3 | 14 kW | 16 kW | 14 kW | 16 kW | |
3 ⌀ 200 V | 1.7 kW | 2.7 kW | 6.9 kW | 10.3 kW | 13.8 kW | 17.3 kW [15.5 kW]หมายเหตุ 3 | 24.2 kW | 27.7 kW | 24.2 kW | 27.7 kW | ||
1 ⌀ 400 V (หมายเหตุ 4) | — | — | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW [18 kW]หมายเหตุ 3 | — | — | 28 kW | 32 kW | ||
3 ⌀ 400 V | — | — | 13.8 kW | 20.7 kW | 27.7 kW | 34.6 kW [31.1 kW]หมายเหตุ 3 | — | — | 48.5 kW | 55.4 kW | ||
ความจุมอเตอร์สูงสุดที่ใช้งานได้ (กระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุด (หมายเหตุ 5)) | 3 ⌀ 200 V | 0.4 kW (3.2 A) | 0.4 kW (3.2 A) | 2.2 kW (11.1 A) | 3.7 kW (17.4 A) | 5.5 kW (26 A) | 5.5 kW (26 A) | 11 kW (48 A) | 11 kW (48 A) | 11 kW (48 A) | 11 kW (48 A) | |
3 ⌀ 400 V | — | — | 3.7 kW (8.7 A) | 7.5 kW (17.4 A) | 11 kW (26 A) | 11 kW (26 A) | — | — | 22 kW (48 A) | 22 kW (48 A) | ||
โหลดกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำ | 150 mA | 300 mA | ||||||||||
หลัก วงจรไฟฟ้า สเปค | วิธีการควบคุมวงจรหลัก | อุปกรณ์ควบคุมแบบกลุ่ม | ||||||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 100 ถึง 240 V AC 50/60 Hz | 100 ถึง 480 V AC 50/60 Hz | 100 ถึง 240 V AC 50/60 Hz | 200 ถึง 480 V AC 50/60 Hz | ||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 85 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | |||||||||||
พิกัดแรงดันฉนวนไฟฟ้า | 250 V AC | 500 V AC | 250 V AC | 500 V AC | ||||||||
แรงดันไฟฟ้าลดลงเมื่อปิด | 1.5 V/เฟส | |||||||||||
กระแสไฟรั่วเมื่อปิด | 15 mA หรือน้อยกว่า (240 V AC 60 Hz) | 30 mA หรือน้อยกว่า (480 V AC 60 Hz) | 30 mA หรือน้อยกว่า (240 V AC 60 Hz) | 30 mA หรือน้อยกว่า (480 V AC 60 Hz) | ||||||||
กระแสไฟกระชาก (60 Hz, ค่าความสูงของคลื่นครึ่งคลื่น 1 รอบ) | 160 A | 800 A | 1,300 A | 1,800 A | ||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ Ⅰ2t(A2S) | 106 | 2,600 | 7,000 | 13,500 | ||||||||
วิธีการทริกเกอร์ | วิธีทริกเกอร์แรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ | |||||||||||
พิกัดกระแสไฟฟ้าปิดและตัดวงจร | 32 A | 50 A | 111 A | 174 A | 260 A | 480 A | ||||||
ปฏิบัติงานอยู่ วงจรไฟฟ้า สเปค | พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 12 ถึง 24 V DC (อัตราระลอกแรงดันไฟฟ้า 10% หรือน้อยกว่า) | ||||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าผันผวน | 85 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | |||||||||||
วงจรการทำงานแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ | 26.4 V DC | |||||||||||
กระแสไฟฟ้า | 20 mA (12 ถึง 24 V DC) | 5 mA (12 ถึง 24 V DC) | 20 mA (12 ถึง 24 V DC) | |||||||||
อิมพีแดนซ์ของอินพุต | 0.6 ถึง 1.2 kΩ | 2.4 ถึง 4.8 kΩ | 0.6 ถึง 1.2 kΩ | |||||||||
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 9 V DC หรือน้อยกว่า | |||||||||||
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด | 3 V DC หรือมากกว่า | |||||||||||
เวลาตอบสนอง | สูงสุด 1 ms + 1/2 รอบ | |||||||||||
จอแสดงผลการทำงาน | ไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน (เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ) | |||||||||||
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการของพัดลมระบายความร้อน | — | 200 ถึง 240 V AC 50/60 Hz | ||||||||||
ความผิดปกติของพัดลมระบายความร้อน ตรวจจับ Output | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | — | b- หน้าสัมผัส | |||||||||
ความจุหน้าสัมผัส | — | 5 ถึง 24 V DC/100 ถึง 240 V AC 0.1 A | ||||||||||
คอมมอน สเปค | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2 kV | 2.5 kV | 2 kV | 2.5 kV | |||||||
ฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ | |||||||||||
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (หมายเหตุ 6) | 4 kV | 6 kV | 4 kV | 6 kV | ||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน | -10 ถึง 60°C (ที่ 40°C หรือสูงกว่าใช้ กระแสไฟฟ้าลดลง) | |||||||||||
อุณหภูมิสัมพัทธ์ | 45 ถึง 85% RH | |||||||||||
ระดับความสูง | 2,000 ม. หรือต่ำกว่า | |||||||||||
ทนต่อการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz 19.6 m/s2 | |||||||||||
ความต้านทานแรงกระแทก | 98 m/s2 |
รูปที่ 1
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล | มอเตอร์ ความจุ 400 V AC (กิโลวัตต์ / A) | มอเตอร์ ความจุ VAC 200 (กิโลวัตต์ / A) | จำนวนองค์ประกอบ (ชิ้น) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,177.00 ฿ 3,499.91 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 76 | 45 | 87 | รูปแบบมาตรฐาน | NA | - | 0.4/3.2 | 2 | 5 | ||
฿ 4,257.00 ฿ 3,549.91 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 76 | 45 | 112 | รูปแบบมาตรฐาน | NA | - | 0.4/3.2 | 2 | 8 | ||
฿ 4,900.00 ฿ 4,099.83 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 76 | 45 | 112 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | NA | - | 0.4/3.2 | 3 | 8 | ||
฿ 7,712.00 ฿ 6,387.85 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 90 | 107 | รูปแบบมาตรฐาน | NA | 3.7/8.7 | 2.2/11.1 | 2 | 20 | ||
฿ 10,441.00 ฿ 8,612.78 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 90 | 107 | รูปแบบมาตรฐาน | มาพร้อมขั้วต่อ CAN | 3.7/8.7 | 2.2/11.1 | 2 | 20 | ||
฿ 10,763.00 ฿ 8,912.84 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 100 | 90 | 107 | ชิ้นส่วนติดตั้งรางเฉพาะ | NA | 3.7/8.7 | 2.2/11.1 | 2 | 20 | ||
฿ 9,237.00 ฿ 7,650.08 | SOLID STATE CONTACTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 90 | 107 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | NA | 3.7/8.7 | 2.2/11.1 | 3 | 20 | ||
฿ 11,647.00 ฿ 9,637.89 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 100 | 90 | 107 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | มาพร้อมขั้วต่อ CAN | 3.7/8.7 | 2.2/11.1 | 3 | 20 | ||
฿ 10,120.00 ฿ 8,375.31 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 90 | 107 | รูปแบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ: ติดตั้งรางโดยเฉพาะ | NA | 3.7/8.7 | 2.2/11.1 | 3 | 20 | ||
฿ 10,200.00 ฿ 8,437.44 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 90 | 107 | รูปแบบมาตรฐาน | NA | 7.5/17.4 | 3.7/17.4 | 2 | 30 | ||
฿ 11,085.00 ฿ 9,162.86 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 100 | 90 | 107 | รูปแบบมาตรฐาน | มาพร้อมขั้วต่อ CAN | 7.5/17.4 | 3.7/17.4 | 2 | 30 | ||
฿ 12,370.00 ฿ 10,237.41 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 110 | 135 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | NA | 7.5/17.4 | 3.7/17.4 | 3 | 30 | ||
฿ 11,325.00 ฿ 9,399.75 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 120 | 110 | 135 | รูปแบบมาตรฐาน | NA | 11/26 | 5.5/26 | 2 | 40 | ||
฿ 12,048.00 ฿ 9,937.19 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 120 | 110 | 135 | รูปแบบมาตรฐาน | มาพร้อมขั้วต่อ CAN | 11/26 | 5.5/26 | 2 | 40 | ||
฿ 13,333.00 ฿ 11,025.06 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 110 | 135 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | NA | 11/26 | 5.5/26 | 3 | 40 | ||
฿ 15,100.00 ฿ 12,475.62 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 120 | 110 | 135 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | มาพร้อมขั้วต่อ CAN | 11/26 | 5.5/26 | 3 | 40 | ||
฿ 11,487.00 ฿ 9,512.38 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 110 | 135 | รูปแบบมาตรฐาน | NA | 11/26 | 5.5/26 | 2 | 50 | ||
฿ 11,726.00 ฿ 9,699.75 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 120 | 110 | 135 | รูปแบบมาตรฐาน | มาพร้อมขั้วต่อ CAN | 11/26 | 5.5/26 | 2 | 50 | ||
฿ 16,467.00 ฿ 13,613.27 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | 110 | 135 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | NA | 11/26 | 5.5/26 | 3 | 50 | ||
฿ 24,900.00 ฿ 20,537.52 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | 110 | 135 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | มาพร้อมขั้วต่อ CAN | 11/26 | 5.5/26 | 3 | 50 | ||
฿ 23,533.00 ฿ 19,461.79 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 145 | 100 | 158 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | NA | - | 11/48 | 3 | 70 | ||
฿ 22,732.00 ฿ 18,974.40 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 175 | 100 | 158 | รูปแบบมาตรฐาน | NA | - | 11/48 | 2 | 80 | ||
฿ 26,747.00 ฿ 22,111.74 | SOLID STATE CONTACTOR | 1 ชิ้น | 98 วัน | 175 | 100 | 158 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | NA | - | 11/48 | 3 | 80 | ||
฿ 32,288.00 ฿ 26,686.03 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 175 | 100 | 184 | รูปแบบมาตรฐาน | NA | 22/48 | 11/48 | 2 | 80 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | ประเภท กลับทิศทางไม่ได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) | DC 12–24 | จำนวนขั้ว | 3 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | ชื่ออุปกรณ์ | คอนแทคเตอร์แบบโซลิดสเตต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง