(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ แบบสุญญากาศ SH-V ซีรีส์
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ แบบสุญญากาศ เป็นสวิตช์ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ใช้สนามแม่เหล็กในการเปิดและปิดหน้าสัมผัสในสภาพแวดล้อมสุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
● ชนิด : ไม่รองรับกระแสไหลย้อนกลับ
● ชนิดการควบคุม : ควบคุมด้วยระบบ AC / DC
● ขนาดเฟรม : 160A, 320A และ 400A
● คอนแทคเสริม : 2a2b และ 2a4b
● รองรับมาตรฐาน : UL / CUL / CSA
[การประยุกต์ใช้งาน]
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้งานในพื้นที่เหมือง, ระบบปั๊มน้ำ, เครื่องมือตัดเฉือน และการใช้งานอื่นๆ ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า 1500 VAC
วิธีการใช้งาน | ประเภท กลับทิศทางไม่ได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) | AC100 | จำนวนขั้ว | 3 |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัสเสริม | 2a2b | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / CSA | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 285 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 290 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 225 | ชื่ออุปกรณ์ | อุปกรณ์หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าสุญญากาศ |
คอนเดนเซอร์ 3 เฟส พิกัดกำลังไฟ 220 V AC(A / kVA) | 580/200 | คอนเดนเซอร์ 3 เฟส กำลังไฟ 440 V AC(A / kVA) | 580/400 | ความทนทาน เปิด / ปิดไฟฟ้า (AC-3)(หมื่นครั้ง) | 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SH-V600 AC100V ในชุด คอนแทคเตอร์สุญญากาศแม่เหล็ก ซีรีส์ SH-V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง