(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องรีเลย์ป้องกันการลัดวงจรลงดิน ช่วยรักษาเสถียรภาพโดยมีความไวและความละเอียดสูง
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 181 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 155 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 161 |
---|---|---|---|---|---|
ชื่ออุปกรณ์ | กล่องรีเลย์สายดิน | สเปค | สำหรับการรับการจ่ายไฟแรงดันสูง | ประเภท เคส | ตัวเครื่องแบบกลมเล็ก |
หมายเลข รุ่น | 098PGA | รูปแบบ สะดุด | แรงดันไฟฟ้าถอดออกได้ | จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า ศูนย์เฟส(A) | 0.2 |
อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟฟ้า(V) | AC110 | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 1a, 1C: ไม่มีแรงดันไฟฟ้าทั้งคู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGR-A1V-R ในชุด กล่องรีเลย์ป้องกัน ซีรีส์ MGR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง