(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Sensor Probe (DT-510C)

Sensor Probe (DT-510C)

Applicable model: DT-510, measurement range: -40 to 400°C, surface type standard: JIS thermocouple K-type class 2 (former 0.75 class) compliant, lead length mm: 950 (including each connector)

[Features]
· Standard: JIS thermocouple K-type (former 0.75 class) compliant.
· Accuracy: ±0.75% or 2.5°C, whichever is greater.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

DT-510C

 
Part Number
DT-510C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Model DT-510 Measuring Range(°C) -50 – 500

Please check the type/dimensions/specifications of the part DT-510C in the Sensor Probe (DT-510C) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DT-510C ในชุด Sensor Probe (DT-510C)