(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2563 | Notification holiday in July 2020 > click

BOXTM-6 series

BOXTM-6 series

The 6 series comes in assorted variants -- high or low lid, transparent or opaque lid, and so on for easy combining.

[Features]
- PBT resin used for exceptional oil and chemical resistance (opaque versions only).
- Mount to a DIN 35 mm rail (the as BOXTB).
- Waterproof for use in adverse environments (IP65).
- Many types of open-hole lids for a wide range of uses.
- Multiple cover variations.
- Tall and short types.
- Transparent and opaque material types.
- Space-saving removable terminal block.
- The terminal block has 1 screw per terminal and uses a spring-up structure to save 25% more space over previous models.

PDF

Japanese Only

Part Number
BOXTM-60-F0S0-HC
BOXTM-60-F0S0-HI
BOXTM-60-F0S0-LI
BOXTM-60-F0S2-LI
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSDimension depth D
(mm)
Hole Processing Number of wire inlets, side
(Opening)
Lid, height Lid, Material
2 Day(s) or more 1059NA0HighTransparency
2 Day(s) or more 1059NA0HighOpaque
Same day 1042NA0LowOpaque
2 Day(s) or more 1042Available2LowOpaque

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Other Dimension width W(mm) 88.5 Dimension vertical H(mm) 60
Material Resin Protection function (environmentally resistant) IP65 Intermediate plate Without Circuit Board
Usage location Indoor Terminal block capacity(A) No terminal block Number of terminal block electrodes(P) No terminal block
Number of wire inlets, front(Opening) 0

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)