(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ระบายอากาศให้กับตู้สวิตช์บอร์ดที่ติดตั้งในบริเวณชายฝั่ง และอื่นๆ ได้มาตรฐาน IP4X
รหัสสินค้า |
---|
G1-15S-SET-S |
G1-20S-SET-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,445.94 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | กว้าง 200 x สูง 250 | ||
฿ 15,353.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | กว้าง 250 x สูง 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | Stainless | มาตรฐาน | IP4X | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | สแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ/ สเปค แกลเลอรี่ ระบบระบายอากาศ(มิลลิเมตร) | สแตนเลส 1.5 | วัสดุ / สเปค ฝาครอบป้องกันการดูด(มิลลิเมตร) | สแตนเลส 1.5 | วัสดุ/ สเปค กด เฟรม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | สำหรับความเสียหายจากเกลือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง