1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปะเก็นยางร่อง

ปะเก็นยางร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,585.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับซีลป้องกันช่องว่าง

[คุณสมบัติ]
· RP-MB: ใช้ได้กับเพลทหนา 1.6 ถึง 3.2 มม. เนื่องจากมีร่องภายใน
· RP-MB-15: ใช้ป้องกันส่วนหน้าตัดของเพลทหนา 1.6 ถึง 3.2 มม.
· RP-KE: มีแรงยึดเกาะสูงเนื่องจากมีแกนโลหะภายใน และใช้ได้กับเพลทหนา 0.8 ถึง 2.3 มม.

รหัสสินค้า
RP-KE
RP-MB
RP-MB-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาด: ความหนา / ความลึก
(mm)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว คุณสมบัติ

฿ 4,602.60

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10EPDM8EPDMยาว: 25 ม.

฿ 4,454.67

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10PVC6PVCยาว: 100 ม.

฿ 3,585.55

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10PVC7PVCยาว: 50 ม.

กำลังโหลด …

  1. 1