(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประกับบัสบาร์สำหรับบัสบาร์ใช้ในตู้ควบคุมระบบการกระจายไฟฟ้า ตู้สวิตช์บอร์ด และตู้จ่ายไฟอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· ขจัดความจำเป็นในการยึดกับลูกถ้วยเหมือนในอดีต
· น้ำหนักเบาเพราะเป็นเรซิ่นฉีดขึ้นรูป
· เป็นฉนวนดีเยี่ยม (สำหรับแรงดันต่ำ)
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นประกับบาร์สำหรับบัสบาร์ในตู้ควบคุมระบบการกระจายไฟฟ้า ตู้สวิตช์บอร์ด และตู้จ่ายไฟอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
RBS-40F-6 |
RBS-70 |
RBS-80 |
RBS-90 |
RBS-120 |
RBS-145 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | สเปค สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.72 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 x 20 x 40 | M6 | ||
฿ 256.29 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 x 24 x 70 | - | ||
฿ 256.29 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 x 24 x 80 | - | ||
฿ 272.63 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 x 24 x 90 | - | ||
฿ 316.76 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 x 44 x 120 | - | ||
฿ 275.64 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 x 25 x 145 | - |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | โพลีโพรพีลีน | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 50 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง